Voltar para a visão geral

Classes do cabeamento industrial de comunicação

Categorias e propriedades de transmissão

O cabeamento de comunicação moderno é realizado conforme a norma ISO/IEC 11801. Essa norma para o cabeamento em edifícios descreve os canais e as categorias de componentes para redes com diferentes propriedades de transmissão.

  • Cada classe de canal descreve a totalidade do trajeto de transmissão.
  • Cada categoria de componente determina os requisitos em relação a cada componente individual.
  • Os respectivos componentes podem ser utilizados no canal correspondente.

Por exemplo:
Ao projetar um canal de classe EA com componentes CAT6A conforme a norma ISO/IEC 11801, AM1 e AM2, o design resulta em uma Ethernet de 10 Gigabit.

Classe de canalCategoria de componenteMáx. FrequênciaVelocidadeAplicaçãoNorma
Classe DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4 polos)

1 GBit/s (8 polos)

Ethernet rápida, PROFINET

Ethernet Gigabit

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Ethernet rápida

Ethernet Gigabit

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Ethernet rápida

Ethernet Gigabit

Ethernet 10 Gigabit

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Classe FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Ethernet rápida

Ethernet Gigabit

Ethernet 10 Gigabit

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Ethernet rápida

Ethernet Gigabit

Ethernet 10 Gigabit

Ethernet 40 Gigabit

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Voltar para a visão geral
Mais informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e condutores