Voltar para a visão geral

Redes e bus de campo

Visão geral do sistema

Diferentes sistemas de bus para diferentes setores industriais  

Diferentes sistemas de bus para diferentes setores industriais

Na tecnologia de automação, os diferentes setores industriais têm exigências diversas em relação à transmissão de dados. Como resultado disso, surgiram diversos sistemas de bus de campo e sistemas baseados na Ethernet.

A organização de usuários responsável define um perfil de exigências para cada sistema de bus de campo ou de rede. Nesse perfil, você encontra todos os dados técnicos importantes como, por exemplo, a velocidade de transmissão máxima possível ou o trajeto de cabeamento máximo autorizado.

Quer se trate da fabricação normalizada de produtos ou da colocação em serviço de uma instalação, os usuários e fabricantes de componentes têm que cumprir essas disposições.

Em seguida você encontrará a documentação correspondente dos sistemas de bus de campo e de rede mais importantes e mais utilizados.

Voltar para cima

Tecnologias de rede

Você pode fazer o download do arquivo PDF com todas as informações para a instalação da rede pretendida.

Descrição Idioma Versão
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Ethernet industrial
Inglês 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Inglês 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
sercos III
Inglês 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Inglês 01.01.2007
Voltar para cima

Tecnologias de bus de campo

Você pode fazer o download do arquivo PDF com todas as informações para a instalação do bus de campo pretendido.

Descrição Idioma Versão
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Inglês 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Alemão 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Alemão 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Inglês 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Inglês 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Alemão 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
Inglês 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
Inglês 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Inglês 20.10.2000
Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e condutores