novo
Trate-se de cabeamento de alta velocidade ou cabeamento híbrido inovador – com cabos de cobre, transfere seus dados de modo seguro e confiável.
As velocidades de transmissão e o volume de dados elevam-se constantemente. Com componentes da categoria CAT6A, você utiliza taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s, até mesmo nas áreas de infraestruturas e industrial. Os conectores de dados com base de cobre da Phoenix Contact garantem uma troca de dados segura e confiável.
novo
novo
Realize soluções de transmissão de dados flexíveis e contínuas com base em uma vasta gama de conectores de dados padronizados e inúmeros acessórios.
Single Pair Ethernet (SPE) é a nova geração da tecnologia Ethernet e é sinônimo de um cabeamento de rede eficiente e com garantia de futuro. Os conectores e condutores padronizados permitem, pela primeira vez, a comunicação contínua do sensor até a Cloud. Isso facilita a interligação digital e modularidade de suas máquinas e instalações. Transmita dados até 1 GBit/s e potências até 60 W com apenas um par de fios de forma abrangente a todas as aplicações até 1000 metros. Sendo extremamente compactos,
Os conectores da Phoenix Contact oferecem tecnologias de conexão confortáveis e seguras para diversas áreas de aplicação, como a construção de máquinas, centros de dados e aplicações outdoor.
Trate-se da construção de máquinas e instalações, automação predial ou automação de processos – com os conectores de dados com base de cobre, opta por um tipo de cabeamento flexível, que suporta inúmeros sistemas de bus:
Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC de 360° cumprem as mais elevadas demandas de EMC e ESD. Além disso, os conectores e cabos estão protegidos de modo confiável contra condições ambientais adversas.
"$pageName" em