CANopen

Sistema de campo robusto

Sistema de campo robusto

Modernize seu sistema de automação: o sistema independente do fabricante é especialmente indicado para uma transmissão de dados confiável.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em CANopen

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer confiar em um sistema comprovado para sua automação? – O protocolo de comunicação CANopen é baseado em CAN (Controller Area Network) e é sobretudo utilizado na tecnologia de automação. A união de CAN em automação (CiA) atualiza o protocolo de comunicação, estando ainda padronizado enquanto Norma Europeia EN 50325-4.

Suas vantagens

  • Substituição fácil graças a gerenciamento de rede simples
  • Eficiente graças a perfis de dispositivos fixos e padronizados
  • Confiável graças a inúmeros mecanismos de segurança

CANopen® – comunicar de forma independente e confiável

Componentes da Phoenix Contact para CAN  

Componentes da Phoenix Contact para CAN

CANopen® amplia o protocolo CAN propriamente dito, adicionando a vista de aplicação como perfil de comunicação. Os perfis dos aparelhos e de comunicação do diretório de objetos determinam a comunicação de determinados grupos de aparelhos: o perfil do aparelho CiA 401 descreve, por exemplo, os módulos I/O.

A troca de dados se faz através de dois tipos de objetos:

  • Objetos de dados de processos (OBP) transmitem dados em tempo real – orientados para o evento, cíclicos ou mediante requisito.
  • Através dos objetos de dados de serviço (ODS) obtém acesso ao diretório de objetos: pode assim configurar o aparelho.

A comunicação segue uma arquitetura mestre-escravo adaptada: um participante é o mestre e assume o gerenciamento de rede (NMT). Todos os outros são implementados como escravos.

Adicionalmente pode, com o CANopen®, utilizar os modelos de comunicação Produtor/Consumidor e Cliente/Servidor.

CANopen® – com formato modular ou em bloco

CANopen®: modular ou em bloco  

CANopen®: modular ou em bloco

Nosso acoplador de bus permite o funcionamento dos módulos de automação flexíveis Inline em redes de alimentação CANopen® no quadro de comando.

Configure uma estação Inline individual. Através do acoplador de bus de campo insere sua estação em qualquer posição da rede. A arquitetura: o acoplador de bus de campo desempenha a função de escravo na rede CANopen® e a função de mestre no bus local.

Utilize o bloco Inline Block-I/O para recursos I/O médios ou pequenos. Graças ao formato extra plano são adequados para utilização em condições de espaço reduzido, como sendo caixas de terminais.

Para a automação descentralizada em campo tem a sua disposição a família de produtos Fieldline da Phoenix Contact. Os aparelhos satisfazem o grau de proteção IP65/67 e estão concebidos para ambientes extremos, com utilização próxima da estação.

Nos equipamentos Fieldline Stand-Alone, os comandos do bus de campo estão integrados diretamente tal como o nível I/O. Aplique os equipamentos em campos com grande descentralização, sempre que sejam necessários pontos I/O digitais.

Componentes de infraestruturas para CANopen®

Infraestrutura modular para CANopen®  

Componentes de infraestruturas para CANopen®

O conceito de repetidor modular PSI-REP e PSI-MOS é, em primeira instância, uma infraestrutura modular na tecnologia de cobre e de condutores de fibra óptica (condutor de fibra óptica).

A rede está estruturada de forma ótima através de uma segmentação de potencial. A topologia de rede representa, assim, um mundo de opções quase ilimitadas.

Simultaneamente são maximizadas as velocidades de transmissão e a disponibilidade do sistema – através de uma delimitação das falhas sem efeitos ou conceitos de instalação redundantes.
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
Outras informações