Blocos e réguas à mola de cartões de encaixe de 19“

Fixação segura e cabeamento simples

Fixação segura e cabeamento simples

Com elementos de conexão de 19“, seus equipamentos são cabeados de forma simples e segura.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Blocos e réguas à mola de cartões de encaixe de 19“

Exibir todos os produtos dessa categoria

Mais elementos de construção, mais conexões, maior segurança - as estruturas de comando exigem soluções inovadoras. Nós temos essas soluções. Blocos de cartões de encaixe de 19“ para uma proteção segura da sua placa de circuito impresso. Ou total flexibilidade: com réguas à mola de 19“ para um cabeamento claro.

Suas vantagens

  • Conector de condutor rápido para réguas à mola, normalizado de acordo com normas DIN 41617 e IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Cabeamento simples dos elementos de conexão devido a conexão por rosqueamento e por força de mola
  • Acesso simples graças a conexões por rosqueamento de comando frontal
  • Fixação robusta e segura da placa de circuito impresso graças a mecanismo de travamento integrado
  • Aplicação variável, disponível para todas as réguas DIN disponíveis

Blocos de cartões de encaixe SKBI de 19“

Blocos de cartões de encaixe de 19“ em diferentes versões  

Blocos de cartões de encaixe de 19“ em diferentes versões

Instalação posterior de placa de circuito impresso? Os blocos de cartões de encaixe SKBI são a solução prática:

  • conforme as normas IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montagem em qualquer ponto do quadro de comando e no trilho de fixação
  • Fixação robusta e apoio seguro das placas padrão europeu (100 x 160 mm) através de réguas-guia
  • Cabeamento simples com conexão por rosqueamento
  • Proteção confiável da placa de circuito impresso em caixa de isolamento estável
  • Proteção contra queda através de cunhas de travamento
  • Destravamento simples da placa de circuito impresso com auxílios de remoção

Réguas à mola de 19“

Réguas à mola de 19“ com diferentes versões  

Réguas à mola de 19“ com diferentes versões

Nossas réguas à mola de 19“ com conexão por rosqueamento ou conexão de mola de tração no lado posterior foram desenvolvidas especialmente para aplicação em racks de 19“. Estão conforme a norma IEC/EN 60603-2.


Réguas à mola de 19“ com conexão por rosqueamento
Estas réguas à mola são adequadas para réguas de encaixe de 32 polos de formato D e F:

  • Réguas à mola SFLY: réguas à mola por rosqueamento com formato Y e alinhamento enviesado dos terminais para uma melhor visualização ao conectar o condutor.
  • Réguas à mola FRONT-SFL: conexões por rosqueamento de comando frontal para bitolas de condutor até 2,5 mm2.


Réguas à mola de 19“ com conexão de mola
As medidas de montagem e a identificação correspondem aos requisitos do formato D32, conforme a norma IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Réguas à mola FRONT-ZFL: tecnologia de mola de tração compacta para condutores rígidos e flexíveis até 1,5 mm2.