Lista de produtos Cabos patch e cabos

Filtro

293 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Selecione aqui o formato do primeiro conector de encaixe no cabo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-LC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400604

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM2, conector: LC / LC, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM4, conector: LC / LC, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas para cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400639

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM2, conector: LC / SC-Duplex, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabo ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400681

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM4, conector: LC / SC-Duplex, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM2, conector: LC / SC-RJ, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas para cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM4, conector: LC / SC-RJ, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas para cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 - 1400685

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM2, conector: SC-Duplex / SC-Duplex, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 - 1400689

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM4, conector: SC-Duplex / SC-Duplex, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400690

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM2, conector: SC-Duplex / SC-RJ, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400695

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 μm, OM4, conector: SC-Duplex / SC-RJ, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas de cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

293 Resultados