Lista de produtos Conectores de dados com base de fibra óptica

Filtro

191 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Conector de fibra óptica SC-RJ, IP20, duplex, com tecnologia de conexão rápida, para PROFINET, para fibra PCF 200/230 μm, para diâmetro de condutor 2,2 mm

Acoplamento de fibra óptica - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Acoplamento SC-RJ push-pull, IP67, metal, com capa de proteção, cor: niquelado

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

Conector SC-RJ, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 2, 100 MBit/s, material: Aço inox 1.4404, tipo de conexão: Push-pull, saída de cabo: reto

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

Conector SC-RJ, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 2, material: Aço inox 1.4404, tipo de conexão: Push-pull, saída de cabo: reto

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Conector push-pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para POF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm, saída de cabo em baixo

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Conector push-pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para GOF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Conector push-pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para POF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm, saída de cabo em baixo

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG:10 - 1408069

Conector SC-RJ, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 2, 100 MBit/s, material: Aço inox 1.4404, tipo de conexão: Push-pull, saída de cabo: reto

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Conector push-pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para POF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm, saída de cabo em baixo

191 Resultados
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1657009&library=brpt&tab=1&requestType=product&productId=1657009&productDetection=true&redirectTarget=country&redirectTo=BR