Lista de produtos Distribuidores

Filtro

28 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Grau de proteção

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Caixa de junção - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Caixa de junção para trilho de fixação, sem pigtails, para 12x ST-Simplex

Caixa de junção - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Caixa de junção para trilho de fixação, sem pigtails, para 6x SC-Duplex

Caixa de junção - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Caixa de junção para trilho de fixação, sem pigtails, para 6x LC-Duplex

Tampa de proteção - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

Tampa de proteção, grau de proteção: IP67, material: PA, cor: preto

Set de conectores de encaixe de buchas - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

Carcaça com revestimento EMC e vedação condutora, com saída para cabos métrica, parafusos de travamento com cabeça cilíndrica, forma construtiva 2

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

Cabo de fibra óptica montado, cabo break-out, fibra de vidro monomodo 9/125 μm, conector: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), grau de proteção: IP20, para disposição em canaletas para cabos ou quadros de comando, comprimento: 10 m

Contato para crimp - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Contato para crimp, bitola do condutor máx.: 2,5 mm², Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino. Recomendação de crimpagem: crimpar o condutor conforme
DIN EN 60352-2 com o contato de crimpagem.

Contato para crimp - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Contato para crimp, bitola do condutor máx.: 4 mm², Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino. Crimpar o condutor conforme
DIN EN 60352-2 com o contato de crimpagem

Contato para crimp - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Contato para crimp, bitola do condutor máx.: 6 mm², Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino. Crimpar o condutor conforme
DIN EN 60352-2 com o contato de crimpagem

Tomada - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

Acoplamento de potência e de dados multiporta: para cabeamento PROFINET passivo a robôs, inclusive suporte de montagem.

28 Resultados