Approval
Signal type
Patch panel, duas soquetes RJ45, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20
Patch panel, soquete RJ45 em bornes parafuso, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Patch panel, soquete RJ45 em bornes IDC, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Patch panel, duas soquetes RJ45, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra sobretensão
Patch panel, soquete RJ45 em bornes parafuso, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra sobretensão
Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra sobretensão
Patch panel, soquete RJ45 em bornes IDC, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra sobretensão
Injetor PoE, 30 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montagem em trilho de fixação, IP20
Injetor PoE, 30 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, faixa de temperatura ampliada -40 °C ... 75 °C
"$pageName" em