Approval
Cable type
Cable type
The design of the 1st connector on the cable is selected here.
Head 1 design
Head 1 design
Cable length
Number of positions
Number of positions
6 (76) | 8 (498) | 12 (69) | 17 (65) |
4+3+PE (43) | 5+PE (30) | 2+3+PE (24) | 4+4+4+PE (21) |
3+PE (18) | 7+PE (10) | 4+PE (6) |
The design of the 2nd connector on the cable is selected here.
Head 2 design
Head 2 design
Application
Shielding
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12 / IP65/IP67, codificação: Y, para Soquete reto M12 / IP65/IP67, codificação: Y, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12 / IP65/IP67, codificação: Y, para Soquete angular M12 / IP65/IP67, codificação: Y, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete angular M12 / IP65/IP67, codificação: Y, para OE / IP65/IP67, codificação: Y, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete reto M12 / IP65/IP67, codificação: Y, para Soquete reto M12 / IP65/IP67, codificação: Y, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M12 / IP65/IP67, codificação: Y, para OE / IP65/IP67, codificação: Y, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete reto M12 / IP65/IP67, codificação: Y, para OE / IP65/IP67, codificação: Y, comprimento de cabo: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1 m
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector angular M8 / IP67, codificação: D, para Conector angular M8 / IP67, codificação: D, comprimento de cabo: 1 m
"$pageName" em