Conectores de dados

Conector de dados para taxas de dados até 40 GBit/s

Variedade no cabeamento de dados

Aproveite os conectores e cabos montáveis individualmente para taxas de dados até 40 GBit/s.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores de dados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conectores da Phoenix Contact, você transmite dados com segurança e confiabilidade. Graças aos diversos formatos, codificações e frentes de encaixe, você pode criar soluções flexíveis completas para a transmissão de dados. A gama de produtos abrange sistemas de conexão com base de cobre e fibra óptica, assim como pré-montados e montáveis.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade devido aos diversos formatos
  • Montagem simples graças ao sistema de conexão sem ferramentas
  • Amplo espectro de aplicação graças ao suporte dos sistemas de bus correntes
  • Elevada segurança, mesmo em ambiente industrial, devido a sistemas de conectores padronizados

Conectores de dados com base de cobre

Conectores de dados com base de cobre  

Conectores de dados com base de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Beneficie de conectores e cabos eficientes e montáveis no local.

  • Cabeamento de alta velocidade com o futuro garantido com até 10 GBit/s
  • Cabeamento híbrido inovador
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexão IDC, Pierce ou por mola

 

Conectores de dados com base de fibra óptica

Conectores de dados com base de fibra óptica  

Conectores de dados com base de fibra óptica

Elevada velocidade de transmissão, atenuação reduzida, imunidade contra interferências eletromagnéticas:
os cabos de fibra óptica estão entre os meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestrutura. Qualquer que seja o tipo de fibra ou interface: escolha a tecnologia de conexão certa para você a partir do nosso vasto portfólio.

  • Soluções para IP20/IP65/67
  • Conectores de fibra óptica com as frentes de encaixe ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Tipos de fibras POF, PCF e GOF (multimodo e monomodo)
  • Variantes com polimento PC e APC
  • Conectores de dados de fibra óptica da série M17 MPO para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes
  • Ferramentas adequadas para todos os tipos de fibras
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e condutores

Serviço


Caixas de junção compactas da série FDX 20

Transmissão de dados com garantia de futuro.


Conectores de dados da PHOENIX CONTACT

Conectores de dados para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica