Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Patchpanels

Patchpanels

Patchpanels dienen als interfacemodulen tussen de veld- en schakelkastbekabeling. De nieuwe montagerailmodulen zijn nu naast de gebruikelijke RJ45-aansluiting ook leverbaar met push-in-, IDC- of schroefaansluiting. Zo bespaart u veel tijd bij het installeren. Ze worden geleverd als varianten met geïntegreerde overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking. Het programma wordt uitgebreid met Power-over-Ethernet-injectoren, waarmee remote-Ethernet-deelnemers via een gezamenlijke kabel voorzien kunnen worden van gegevens en spanning.

Uw voordelen

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Grote keuze uit verschillende aansluittechnologiën
  • Overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • Vele toelatingen zoals ATEX, IECEx, UL en DNV GL goedkeuring voor scheepsbouw
  • Beschermde aansluitruimte met afdekplaat op het front
  • Compacte bouwvorm

Diverse aansluittechnieken en een bedekte aansluitruimte

Meer flexibiliteit en tijdbesparing bij de installatie: u kunt kiezen tussen IDC-, push-in-, schroef- en RJ45-aansluiting.

Afgedekte kabelaansluitruimte: een klapdeksel bedekt de aansluitruimte van de veldkabelzijde met aansluitklemmen en afschermingscontact. Zo wordt voor een harmonisch installatiebeeld gezorgd. Behalve het optische voordeel worden de aanraakgevoelige aansluitdraden beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Aansluiting afscherming zonder gereedschap: aansluiting zonder losse onderdelen

Schermaansluiting zonder gereedschap

Schermaansluiting zonder gereedschap

Het kabelscherm sluit u eenvoudig en snel zonder gereedschap op het apparaat aan - waarbij tegelijkertijd de trekontlasting wordt gerealiseerd. Daartoe hoeft u alleen maar de kabel in de daarvoor bestemde schacht te plaatsen en de afschermplaat te sluiten - klaar. Het voordeel voor u: een korte installatietijd door een aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is zonder losse onderdelen.

Overspanningsbeveiliging aan de zijde van de veldkabel

De patchpanels worden geleverd als varianten met de nieuwe functies overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging beschermt de apparaten en de toepassing tegen plotseling optredende hoge spanningen op de dataleidingen. De kabel-schermstroombewaking kan in toepassingen met Power-over-Ethernet als diagnose worden gebruikt. Bij potentiaalverschillen of andere schermstromen door EMC-invloeden wordt dit via een led aangegeven.

De patchpanelfamilie in één oogopslag

Patchpanel PP-RJ-...
Patchpanel PP-RJ-...-E
Patchpanel PP-RJ-...-F
Patchpanel PP-RJ-...

Patchpanel PP-RJ-...-E

Patchpanel PP-RJ-...-F

Beschrijving Standaard patchpanel Standaard patchpanel met uitgebreide toelating Patchpanel met overspanningsbeveiliging
Aansluiting RJ45, schroef, Push-in, IDC RJ45, schroef, Push-in, IDC RJ45, schroef, Push-in, IDC
Toelatingen UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Overspanningsbeveiliging Nee Nee Ja
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst