Modulaire productielijn uit de eigen machinebouw van Phoenix Contact

Onderbrekingsvrij produceren in een modulaire montagelijn De eigen machinebouw bij Phoenix Contact is een traditie

Een machinebouw met innovatieve ideeën, een allesomvattende competentie en jarenlange ervaring is een voorwaarde voor hoog geautomatiseerde montagelijnen die kwalitatief eersteklas componenten produceren.

Daarom ontwikkelt en produceert de eigen machinebouw van Phoenix Contact dergelijke systemen zelf. Er worden o.a. snelle montagesystemen met lage cyclustijden ontworpen en gerealiseerd.

Met 260 medewerkers biedt dit segment ondersteuning op alle gebieden waarop Phoenix Contact actief is alsmede aan de ontwikkelende en producerende locaties over de hele wereld.

Modulair opgebouwde montagelijn voor de Axioline I/O-modulen bij Phoenix Contact

Modulair opgebouwde montagelijn

Een voorbeeld van de innovatieve kracht van de machinebouw is de modulair opgebouwde montagelijn voor Axioline I/O-modulen. Momenteel worden meer dan 100 verschillende I/O-modulen in de installatie geproduceerd. Om een dergelijke flexibiliteit mogelijk te maken, rijden de componenten die dienen te worden geproduceerd, op onderdeeldragers in een rondlopend systeem door de volledige installatie.

Een montagelijn van deze afmetingen dient zonder onderbrekingen te functioneren om snel te kunnen worden afgeschreven. Om stilstandtijden te voorkomen, is een hoge betrouwbaarheid van de componenten onontbeerlijk. De voeding heeft hierbij een belangrijke rol, want als de besturing niet met 24 V DC wordt gevoed, valt deze uit en staat de machine stil.

Onderbrekingsvrije voeding QUINT UPS IQ ingebouwd in de centrale schakelkast

Voeding in de centrale schakelkast

De machinebouw koos ervoor om voor de voeding van de centrale schakelkast een onderbrekingsvrije voeding QUINT DC UPS in te zetten.

De kosten bij dataverlies of een onderbreking van de productie zijn zeer hoog, zodat een onderbrekingsvrije oplossing zinvol is. Bij een stroomuitval voorziet de voeding de besturing en de industriële PC lang genoeg van 24 V DC om belangrijke procesdata op te slaan en de industriële PC gecontroleerd uit te schakelen.