Palletwikkelmachine van Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth voor krachtige verpakkingsmachines In de machinebouw zorgen draadloos systemen van Bluetooth voor betrouwbare communicatie

  • Modulaire palletwikkelmachine is 's werelds eerste verpakkingsmachine met een roterende ring
  • Draadloze Bluetooth-systemen zorgen voor een betrouwbare en slijtvaste oplossing voor de communicatie tussen de centrale besturing en roterende machinedelen

Modulaire palletwikkelmachine

Het bedrijf Oy M. Haloila Ab is wereldwijd een van de toonaangevende producenten van palletwikkelmachines en is onderdeel van de internationale Signode Industrial Group. Het bekendste merk van de Finse onderneming is de verpakkingsmachine met de naam Octopus.
Deze modulaire palletwikkelmachine is wereldwijd de eerste verpakkingsmachine met een roterende ringconstructie voor de flexibele aanpassing aan de wensen van de klant op het gebied van productiecapaciteit, transportveiligheid en stabiliteit.

Pallets verpakken in de wikkelmachine

Palletwikkelmachine van de firma Oy M. Haloila
Vervoer van de pallet
De pallets worden door middel van transporttechniek in de wikkelmachine geplaatst.
Verpakken van de pallet
Een wikkelring draait om de pallet heen en wikkelt deze in met folie. Vervolgens wordt de folie dichtgelast en de pallet wordt afgevoerd.
Besturing van de palletwikkelmachine
Voor de besturing van de palletwikkelmachine moeten er data tussen de besturing in de centrale schakelkast op de machine en de aandrijvers in de roterende machinedelen worden uitgewisseld. De communicatie vindt via PROFINET of EtherNet/IP plaats. De vroegere overdracht via de bovenleiding heeft bij Ethernet zijn grenzen bereikt.

Door de vroegere opbouw van de Octopus-machines was de dataoverdracht tussen de aandrijvingen van het besturingssysteem en de aandrijvingen in de bewegende delen echt beperkt. De draadloze oplossing maakt meer mogelijk en verbetert de betrouwbaarheid. Wij zijn zowel met de producten als met de betrokkenheid en kunde waarmee Phoenix Contact ons terzijde staat zeer tevreden.

Janne Koskela, Technisch Manager
Bluetooth EPA-module in een verpakkingsmachine

Gebruik van Bluetooth EPA-modules voor betrouwbare en slijtagevrije communicatie

Om een betrouwbare, slijtvaste communicatie tussen de centrale besturing en bewegende machinedelen mogelijk te maken, wordt in plaats van de bovenleiding een Industrial Bluetooth-communicatie-oplossing van Phoenix Contact toegepast. De Bluetooth EPA-modulen zijn speciaal ontwikkeld voor de communicatie van besturingsgegevens. De robuuste modulen hebben beschermklasse IP65 en zijn geschikt voor toepassing in ruwe industriële omgevingen. Doordat ze zijn voorzien van een speciale geïntegreerde antenne kan het systeem ook automatiseringsprotocollen zoals PROFINET en EtherNet/IP™ eenvoudig en betrouwbaar draadloos overdragen.
Bluetooth is in dit geval de passende draadloze overdrachtstechniek omdat door de frequency hopping en WLAN-channel blacklisting een storingvrij parallelbedrijf met de bestaande WLAN-netwerken op de 2,4 GHz-frequentieband gegarandeerd kan worden.