Terug naar het overzicht

Unmanaged Switches 1600

De FL Switch 1605 gemonteerd op profielen

Met de FL SWITCH 1605 sluit u max. vijf Ethernet-geschikte netwerkdeelnemers direct in het veld aan. Door de uitvoering in de hoge beschermklasse IP67 is de Unmanaged Switch bestand tegen invloeden van buitenaf zoals vocht of stof.  Robuuste veldapparaten, bijv. IO-modulen, ​kunnen​ zo decentraal direct in de machine met het netwerk worden gekoppeld. De plug & play-mogelijkheid maakt de installatie eenvoudig uitvoerbaar, zonder configuratiewerkzaamheden. Om ook de bekabeling tegen ruwe omgevingsomstandigheden te beschermen, zijn zowel de voeding als de netwerkaansluitingen uitgevoerd in de voor veldtoepassingen geschikte, gestandaardiseerde aansluiting M12.

Probleemloze toepassing in automatiseringsnetwerken

FL SWITCH 1605 in de machinebouw  

De FL Switch 1605 is bijzonder geschikt voor toepassing in machines

​De​ FL SWITCH 1605 is geschikt voor toepassing in netwerken waarin automatiseringsprotocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP™ of Modbus/TCP worden gebruikt. ​De​ ondersteuning van de Quality of Service-functie conform norm IEEE 802.1Q zorgt ervoor dat ​dataverkeer met een hogere prioriteit, bijv. tijdgevoelige procesdata​, bij een hoge databelasting niet worden afgeremd door datapakketten met een lage prioriteit. In ​PROFINET​​-​​netwerken​ garandeert de Unmanaged Switch zo de realtime-geschiktheid. ​Met een overdrachtssnelheid van max. 100 Mbit/s biedt de switch​ ​bovendien voldoende overdrachtssnelheid voor de communicatie met moderne veldapparaten​ zoals IO-stations of ​besturingen​.

Flexibele keuze van de montageplaats

IP67-switch gemonteerd op een constructieprofiel  

De IP67-switch 1605 is met een bouwbreedte van 30 mm bijzonder smal

De IP67-Switch 1605 wordt gekenmerkt door maximale flexibiliteit bij de keuze van de montageplaats. ​Door de geringe ​bouwbreedte van slechts 30 mm en de bevestiging​ door middel van twee M6-schroeven ​kan​​ de switch​ bijv. direct op de constructieprofielen van de machines worden gemonteerd. De bewerkelijke en tijdrovende productie en montage van montageplaten zijn daarmee overbodig geworden. ​De​ uitvoering van de ​Unmanaged ​​Switch in beschermklasse​ ​IP67​ met een breed ​temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C maakt bovendien montage op een plaats met ruwe omgevingsomstandigheden mogelijk.

Voeding ook als lijntopologie mogelijk

Y-verdelers  

Y-verdelers voor de voeding van meerdere switches in de lijn via één spanningsbron

Voor de installatie van de voeding biedt de FL SWITCH 1605 verschillende mogelijkheden. Naast de separate voeding van elke afzonderlijke switch kunnen ook meerdere apparaten in de lijn via één spanningsbron worden gevoed. Voor dit economische alternatief voor de voeding zijn Y-verdelers leverbaar. De verdelers worden voor het doorgeven van de spanning aan andere apparaten op de spanningsaansluiting van de switch geschroefd. Door het energiebesparende design van de industriële Unmanaged Switches kunnen uitgestrekte lijntopologieën worden gerealiseerd.

Mobiele toepassingen

Combine  

De robuuste Unmanaged IP67-Switch is ook geschikt voor toepassing in voertuigen

Door de compacte bouw en het geringe gewicht is de switch 1605 ook geschikt voor mobiele toepassingen, zoals robotgereedschappen, transportsystemen of toepassingen in voertuigen​. Door zijn brede ingangsspanningsbereik is toepassing in voertuigen met een 12- of 24 V DC-boordbekabeling mogelijk. Daarbij is de switch vanwege de geringe stroomopname bovendien aan te bevelen voor toepassingen die worden gevoed met accu's.

FL SWITCH 1600 op een rij

 FL SWITCH 1600
overdrachtssnelheid10/100 ​Mbit/s
voeding9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
temperatuurbereik-40 °C ... 70 °C
beschermklasseIP67
bijzonderhedenQuality of Service (QoS), PTCP-filters voor PROFINET
toelatingenCE, UL

Hier gaat u naar de productlijst van de Unmanaged Switches 1600.