Profielbehuizingen UM-ALU

Profielbehuizingen UM-ALU

perfect voor veeleisende omgevingen

betrouwbare toepassing onder veeleisende omstandigheden dankzij een robuust aluminium behuizingsprofiel

Terug naar DIN-railbehuizing

Categorieën

Zoeken in Profielbehuizingen UM-ALU

Toon alle producten uit deze categorie

Het volledig van aluminium vervaardigde behuizingssysteem UM-ALU biedt een hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en garandeert maximale flexibiliteit bij de montage. De behuizingen zijn daarom bij uitstek geschikt voor toepassing in industriële omgevingen met een hoog elektromagnetisch storingspotentieel.

Uw voordelen:

  • hittebestendig aluminium voor een optimale bescherming van gevoelige elektronica
  • hoge EMC-afscherming
  • verschillende profielmaten en afdekkappen voor toepassingsgerichte elektronicamodulen
  • inbouw van printplaten op tot wel zeven niveaus voor flexibele elektronica-oplossingen

EMC-afscherming en hittebestendig

EMC-afscherming  

EMC-afscherming en hittebestendig

Profielen van aluminium zijn leverbaar in verschillende lengten. Speciale lengten maken wij op aanvraag.

  • volledig van aluminium vervaardigd
  • hittebestendig
  • optimale EMC-afscherming voor uw elektronica

Verschillende afdekkappen

Afdekkappen  

Verschillende afdekkappen voor een optimale aanrakingsveiligheid

Verschillende afdekkappen zorgen voor een optimale aanrakingsveiligheid en een hoge flexibiliteit bij de ontwikkeling van uw elektronica.

Flexibele inbouwniveaus

Flexibele inbouwniveaus  

Meerdere inbouwniveaus voor printplaten

Flexibele inbouwniveaus maken een toepassingsgericht apparaatontwerp mogelijk. Zo brengt u veel elektronica onder in de behuizingen.

Over profielbehuizingen van Phoenix Contact

De voornaamste kenmerken van de profielbehuizingen zijn de snelle montagemogelijkheid alsmede de flexibele positie en lengte van de printplaat. Ontwikkel apparaten helemaal naar uw eigen wensen, want de printplaataansluittechniek kunt u vrij kiezen. Het open bouwprincipe is optimaal voor printplaten met grote componenten. Uw elektronica wordt door optionele kappen beschermd. Profiteer van de precies passende behuizingslengte, de probleemloze integratie van grote elektronica door een open bouwvorm en de eenvoudige montage zonder gereedschap met het snap-mount-principe. Bovendien bent u flexibel in het conceptontwerp door een vrij te positioneren afdekkap.