Profielbehuizingen HC-ALU

Profielbehuizingen HC-ALU voor mobiele toepassingen

De outdoor-professional

Een stabiel aluminiumprofiel en beschermklasse IP65 – daarmee overtuigen de HC-ALU-serie.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

  • Productlijst profielbehuizingen HC-ALU
    Profielbehuizingen HC-ALU: de outdoor-professional

    De profielbehuizingen HC-ALU van aluminium beschermen elektronica tegen spatwater, alsmede tegen thermische en mechanische invloeden bij toepassingen in het veld.

Zoeken in Profielbehuizingen HC-ALU

Toon alle producten uit deze categorie

Robuuste profielbehuizingen van de serie HC-ALU van aluminium beschermen elektronica tegen spatwater, alsmede tegen thermische en mechanische invloeden bij toepassingen in het veld. Deze veldbehuizingen zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C en bieden spatwaterdichtheid IP65 volgens DIN EN 60529.

Uw voordelen

  • betrouwbaar onder veeleisende omstandigheden dankzij een robuust en gedeeld aluminiumprofiel voor lichte modulen
  • flexibel in de apparaatconstructie met meerdere geleidegroeven voor printplaten
  • bescherming tegen stoorstralingen en hitte door metalen afscherming rondom
  • veelzijdige toepassing door integratie van displays of klantspecifieke folietoetsenborden alsmede een frontplaat
  • wandbevestiging voor stationaire toepassingen

Robuuste profielbehuizing

Profielen van geëloxeerd aluminium  

Profielen van geëloxeerd aluminium

Het basisprofiel en het dekselprofiel van de serie HC-ALU zijn vervaardigd van geëloxeerd spuitgietaluminium. Dat biedt een hoge mechanische stevigheid en goede afschermende eigenschappen tegen stoorstraling. Bovendien is het uitermate hittebestendig.

  • temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C
  • spatwaterdichtheid IP65
  • de uitsparingen voor de zijdeksels zijn in een holle ruimte aangebracht, zodat de schroeven niet in de bouwruimte komen

Ergonomisch design

Ergonomisch design  

Ergonomisch design

De profielbehuizingen van de serie HC-ALU overtuigen door hun ergonomische design. Tegelijkertijd bieden de platte vlakken ruimte voor opdrukken.

  • optioneel spatwaterdichte aansluittechniek of folietoetsenborden
  • uitsparingen in de zijdelen en in het profieldeksel maken de aansluitende integratie van bijv. folietoetsenborden mogelijk

Universele toepasbaarheid

Toepassing HC-ALU  

Universele toepasbaarheid

Displays en folietoetsenborden kunnen eenvoudig in de HC-ALU-behuizing worden geïntegreerd.

  • talrijke toepassingsmogelijkheden in het veld

Individuele aanpassingen

Individuele aanpassingen  

Individuele aanpassingen

Creëer uw behuizing zodat deze helemaal is afgestemd op uw toepassing. Naast onze catalogusproducten bieden wij individuele dienstverleningen zoals speciale profiellengten, mechanische bewerking of markering.

  • folietoetsenborden
  • afdichtingen
  • montagedeksel
  • wandbevestigingen

Wandbevestigingen voor de HC-ALU-behuizing

Individuele aanpassingen  

Individuele aanpassingen

Gebruik de wandbevestigingen voor stationaire toepassingen voor een verhoogde toepassingsmogelijkheid van de HC-ALU-behuizing.

  • tijdbesparende en flexibele bevestiging op de wand of machine

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten