Productlijst profielbehuizingen HC-ALU

Filters

33 treffers

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Profielbehuizing, lengte: 100 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 74 mm, hoogte: 32,8 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Profielbehuizing, lengte: 150 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 74 mm, hoogte: 32,8 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Profielbehuizing, lengte: 200 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 74 mm, hoogte: 32,8 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Profielbehuizing, lengte: 1000 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 74 mm, hoogte: 32,8 mm

Afsluitplaat - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Profielbehuizing, lengte: 15 mm, zijdeel, kleur: grijs, breedte: 77,4 mm, hoogte: 36,2 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Profielbehuizing, lengte: 100 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 98,5 mm, hoogte: 32,8 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Profielbehuizing, lengte: 150 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 98,5 mm, hoogte: 32,8 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Profielbehuizing, lengte: 200 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 98,5 mm, hoogte: 32,8 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Profielbehuizing, lengte: 1000 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 98,5 mm, hoogte: 32,8 mm

Afsluitplaat - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Profielbehuizing, lengte: 15 mm, zijdeel, kleur: grijs, breedte: 101,9 mm, hoogte: 36,2 mm

33 Treffers