Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift
5146685

Wegwerppen, incl. adapter, geïntegreerde kleurpatroon en opslagdepot, schrijfdikte: 0,25 mm

Productdetails








Uw voordelen

Plotterpennen zijn leverbaar als hervulbare of wegwerppennen
Op elkaar afgestemd productassortiment, dat bestaat uit plotterpennen, -inkt en reinigingsvloeistof voor de plotter CMS‑P1‑PLOTTER
Schrijfpennen voor de hoogwaardige codering van een product
Wisbestendig en duidelijk leesbaar