PTFIX 12X4 BN - Verdelerblok
3273822

Verdelerblok, intern doorverbonden, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 12, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: bruin

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is