PTMC 1,5/48-3 19Z - Rangeerblok
3270319

Rangeerblok, gecodeerd van 1 - 48, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, 19''-rack, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: grijs/wit

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijke weergave van bedienings- en aansluitpunten door verticale adergeleiding
Voor montage in 19"-racks
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte