PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - Rangeerblok
3270317

Rangeerblok, Gecodeerd van 1 - 32, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, 19''-rack, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijke weergave van bedienings- en aansluitpunten door verticale adergeleiding
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Voor montage in 19"-racks
Blauwe uitvoering voor toepassing bij intrinsiekveilige stroomcircuits in explosiegevaarlijke omgevingen (beschermklasse Ex i)