PTRV 8 /RD - Rangeerverdeler
3270231

Rangeerverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 8 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Rangeerklem met rode aderaansluitkamers
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders