PTRV 8 BU/RDWH - Rangeerverdeler
3270135

Rangeerverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 8 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw, kleur aansluitelementen: rood, wit

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Blauwe uitvoering voor toepassing bij intrinsiekveilige stroomcircuits in explosiegevaarlijke omgevingen (beschermklasse Ex i)
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders