EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Toelatings-ID: TAE00004G1cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV13.0003UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0132UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |