cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 230 A | 4 - 2 |
Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: blauw
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 230 A | 4 - 2 |