UKH 50-F
-
Klem voor hoge stromen
3247019
Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 150 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 50 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 70 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | Voor een betrouwbaar contact van samengeslagen aders wordt aanbevolen om de samengeslagen aders los te winden. |
Producttype | Klem voor hoge stromen |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,73 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 50 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M6 |
Aanhaalmoment | 6 ... 8 Nm |
Striplengte | 24 mm |
teststift | B10 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 70 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 4 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 25 mm² ... 70 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 2 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 25 mm² ... 50 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 10 mm² ... 16 mm² |
Nominale stroom | 150 A |
belastingsstroom maximaal | 150 A (bij een aderdoorsnede van 50 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
nominale aderdoorsnede | 50 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
overzicht bruggen | vaste brug / FBI 2-20-EX / 0201113 |
vaste brug / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
bruggegevens | 130,5 A (50 mm²) |
temperatuurverhoging Ex | 40 K (146,5 A / 50 mm²) |
bij overbrugging met brug | 690 V |
Nominale isolatiespanning | 630 V |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 690 V |
Nominale stroom | 133 A |
belastingsstroom maximaal | 133 A |
Contactweerstand | 0,1 mΩ |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Aandraaimomentbereik | 6 Nm ... 8 Nm |
nominale doorsnede | 50 mm² |
nominale doorsnede AWG | 1/0 |
Aansluitvermogen vast | 16 mm² ... 50 mm² |
aansluitvermogen AWG | 6 ... 1/0 |
Aansluitvermogen flexibel | 25 mm² ... 50 mm² |
aansluitvermogen AWG | 4 ... 1/0 |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 8 ... 6 |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 10 mm² ... 16 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 8 ... 6 |
Maatschets |
|
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 103,4 mm |
diepte | 76 mm |
printgatdiameter | 5,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 50 mm² | 6 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 10 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 16 mm2/2,9 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
70 mm²/10,4 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3247019 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE1311 |
Productcode | BE1311 |
GTIN | 4046356607230 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 126,82 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 126,82 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBI 2-20 - Vaste brug 0201346
-
FBI 3-20 - Vaste brug 0201317
-
FBI 2-20-EX - Vaste brug 0201113
-
FBI 3-20-EX - Vaste brug 0201812
-
AGK 10-UKH 50 - Aftakklem 3001763
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Schroevendraaier 1205082
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
WS-2K - Waarschuwingsschildje 1004513
-
WS-4K - Waarschuwingsschildje 1004584
-
UKH 50 EP - Inlegprofiel 3009228
Uw voordelen
Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem