cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
Testscheidingssteker, gecontacteerd na signaalscheiding, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2- 2,5 mm2, kleur: rood
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||