CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| C | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Toelatings-ID: TAE00004G1IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV13.0003U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0132U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||