RBO 12-FE - Boutaansluitklem
3244628

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 415 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 240 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen