Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MSB 2,5-NS 35-PE - Mini-aardklem
3244148

Mini-aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten