WP-FS HF IP68 PG9 - Vlakke afdichting
3241181

Vlakke afdichting, materiaal: Centellen, beschermklasse: IP68, kleur: groen, binnendiameter: 14 mm

Productdetails








Uw voordelen

De vlakke afdichtringen van centellen dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
Beschermklasse IP68
Bestendigheid tegen olie en bescherming tegen stof en water, UV-bestendig, halogeenvrij, hoge mechanische belastbaarheid