WP-FS HF IP68 M25 - Vlakke afdichting
3241177

Vlakke afdichting, materiaal: Centellen, beschermklasse: IP68, kleur: groen, binnendiameter: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De vlakke afdichtringen van centellen dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
Beschermklasse IP68
Bestendigheid tegen olie en bescherming tegen stof en water, UV-bestendig, halogeenvrij, hoge mechanische belastbaarheid