Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 29 mm, totale lengte: 25 m
Beschermslangen
Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 10 mm, totale lengte: 50 m
Beschermingsslang, materiaal: Staal, verzinkt, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 11 mm, totale lengte: 10 m
Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 36 mm, totale lengte: 25 m
Beschermingsslang, materiaal: Staal, verzinkt / PVC, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, binnendiameter: 22 mm, totale lengte: 10 m
Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: HB, binnendiameter: 36 mm, totale lengte: 25 m
Beschermingsslang, materiaal: PA, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP40, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: HB, binnendiameter: 16,5 mm, totale lengte: 10 m
Beschermingsslang, materiaal: Staal, verzinkt, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 23 mm, totale lengte: 10 m
Beschermingsslang, materiaal: Staal, verzinkt, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 14 mm, totale lengte: 10 m
Beschermingsslang, materiaal: Staal, verzinkt, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 18 mm, totale lengte: 10 m