Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WP-FS IP68 PG11 - Vlakke afdichting
3241168

Vlakke afdichting, materiaal: Perbunan, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, binnendiameter: 18,5 mm

Productdetails








Uw voordelen

De vlakke afdichtringen van perbunan dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
Er worden beschermklassen tot IP 68 bereikt