WP-FS IP68 M32 - Vlakke afdichting
3241164

Vlakke afdichting, materiaal: Perbunan, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, binnendiameter: 32 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De vlakke afdichtringen van perbunan dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
Er worden beschermklassen tot IP 68 bereikt