WP-PA HF 34,5 BK - Beschermingsslang
3241088

Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 29 mm, totale lengte: 25 m

Productdetails









Compatibele producten