AI-TWIN 2X 2,5 -10 GY - Adereindhuls
3240669

Adereindhuls, Lang contactbereik: 10 mm, hulslengte: 18,5 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met deze speciale adereindhulzen kunnen eenvoudig kettingbruggen worden gerealiseerd
Met de TWIN-adereindhulzen kunnen zeer praktisch twee aders in een adereindhuls worden geperst
Voor individuele toepassingen zijn verscheidene uitvoeringen van afzonderlijke TWIN-adereindhulzen leverbaar