AI 1-8 RD-B 3000 - Adereindhuls
3240665

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: rood

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De hulzen worden op grote spoelen tot max. 3000 stuks geleverd
Adereindhulzen als bandmateriaal voor automatische bewerking