cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
als scheidingsklem voorgemonteerd met koperen pen | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
als scheidingsklem voorgemonteerd met koperen pen | 300 V | 16 A | 26 - 10 |