UT 2,5-3PE
-
Aardklem
3214275
Aardklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Productdetails
Producttype | Aardklem |
Productfamilie | UT |
toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
machinebouw | |
installatiebouw | |
Aantal Aansluitingen | 6 |
Aantal rijen | 3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 12 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 9 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 77,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 85 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Schokken | |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3214275 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1125 |
Productcode | BE1125 |
GTIN | 4046356575423 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30,89 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 30,89 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cf76b317-40e6-4bd6-8c35-15a7ae2dcbe0 |
Compatibele producten
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
D-UT 2,5-3L - Afsluitplaat 3214314
-
TP-UK - Groepenscheidingsplaat 3003046
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
Uw voordelen
Door de in elke etage beschikbare functieschachten kunnen de taken van de potentiaalverdeling tijdbesparend worden uitgevoerd
Voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
Met de compacte drie-etageklemmen wordt een zeer hoge bedradingsdichtheid bereikt
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem