Installatie-aardklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst.
De bijbehorende ondersteuningsblokken vindt u op phoenixcontact.com/products, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 28 A, Push-in-aansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-aansluiting, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs