PH 1,5/S/5 - Kabelbehuizing
3212772

Kabelbehuizing, rastermaat: 17,5 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 17,5 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 5, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers