Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTMED 6-PE - Aardklem
3212196

Aardklem, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aansluitklem leverbaar
Overzichtelijk
Overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
Eenvoudige bediening
Compacte bouwvorm
Zes functieschachten
Flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
Stevig vastzetten in de eindpositie