CSA
Toelatings-ID: 13631DNV
Toelatings-ID: TAE00000Z9CSA
Toelatings-ID: 13631cUL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Toelatings-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen massieve aders | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
| meerdraads met adereindhuls | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0156U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen massieve aders | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
| meerdraads met adereindhuls | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |