PT 4-TWIN - Aansluitklem
3211771

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende aderaansluiting door middel van directe insteektechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Comfortabel insteken dankzij geringe insteekkrachten
Hoge aderuittrekkrachten door het veerontwerp
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Compacte aansluiting van drie geleiders in één klem
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting