CSA
Toelatings-ID: 225908| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 30 A | 6 - 4 | ||
Zekeringhouder, type zekering: Keramiek, zekeringstype: gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 0,75 mm2- 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| type zekering | Keramiek |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
| zekering | gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6 |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 16 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2 ... 2,5 Nm |
| Striplengte | 11 mm |
| teststift | B6 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60269-1 / -2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,75 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 16 ... 4 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,75 mm² ... 25 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 18 ... 4 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 10 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 10 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
| Nominale stroom | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| belastingsstroom maximaal | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| nominale spanning | 1000 V DC (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 81 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 65,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 73 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | IIIb |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60269-1 / -2 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3211249 |
| Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 12 Stuks |
| Verkoopcode | BE1234 |
| Productcode | BE1234 |
| GTIN | 4046356482400 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,666 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,666 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,652 kg CO2e |