Connectorelement rechts, behuizing links met vergrendelnokken, rechts gesloten met afdekkap
SP-H 2,5/ 1-R BU
-
Connector
3210855
Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: blauw
Productdetails
| aantal polen | 1 |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 24 A |
| belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Breedte | 5,2 mm |
| Hoogte | 15,8 mm |
| diepte | 39 mm |
| lengte | 15,8 mm |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3210855 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE2144 |
| Productcode | BE2144 |
| GTIN | 4046356411844 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,37 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,338 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PZ/4 - Trekontlasting 3040643
-
PR - Vergrendeling 3040559
-
PR/2 - Vergrendeling 3040630
-
PRT/2 - Vergrendeling 3040631
-
PRZ - Vergrendeling 3040614
-
DF-SP-H 2,5 - Bevestigingseindplaat 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Kabelbehuizing 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kabelbehuizing 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kabelbehuizing 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kabelbehuizing 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kabelbehuizing 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kabelbehuizing 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kabelbehuizing 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kabelbehuizing 3209507
-
PH 2,5/10 - Kabelbehuizing 3209769
-
PH 2,5/11 - Kabelbehuizing 3209772
-
PH 2,5/12 - Kabelbehuizing 3209785
-
PH 2,5/13 - Kabelbehuizing 3209798
-
PH 2,5/14 - Kabelbehuizing 3209808
-
PH 2,5/15 - Kabelbehuizing 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Bevestigingseindplaat 3061431
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - Connector 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Connector 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Connector 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Connector 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3210839
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
Uw voordelen
Op de stekers kunnen kabelbehuizingen worden bevestigd, zie afbeelding hieronder
De steker met veerdrukaansluiting wordt hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
Met de zelf te confectioneren ST-COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem