PT 2,5-TWIN-MTB - Messcheidingsklem
3210170

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende aderaansluiting door middel van directe insteektechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Comfortabel insteken dankzij geringe insteekkrachten
Hoge aderuittrekkrachten door het veerontwerp
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Eenvoudige scheiding van stroomcircuits dankzij de geïmplementeerde messcheiding
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting