PH 2,5/ 9 - Kabelbehuizing
3209507

Kabelbehuizing, rastermaat: 46,8 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 46,8 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 9, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers